Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803066 - TMT (EX8)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803066
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803066
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 8 x 50 000 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMT (EX8)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356935555
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
8 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
8 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.382 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
8 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
40 %
AAQ341
max. storage temperature
10 °C
AAQ342
min. storage temperature
10 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
Humidité relative minimale
40 %
AAO663
GTIN
4046356935555
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAO057
Product type
TMT (EX8)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
FR