Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803076 - TMT (EX7,5)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803076
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803076
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 7,5 x 50000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMT (EX7,5)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356935739
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
7.500 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
7.5 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
7.500 mm
AAZ229
Assembly type
snap into universal marker groove
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
10 °C
AAQ342
min. storage temperature
10 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAO663
GTIN
4046356935739
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 7,5 x 50000 mm
AAO057
Product type
TMT (EX7,5)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL