Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803468 - TM-PTRV 8,QR:1-8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803468
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803468
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, blanc, repéré, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 2,4 x 9,2 mm, Nombre d'étiquettes: 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM-PTRV 8,QR:1-8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626074504
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAF016
Largeur
1.800 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
100 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ230
Number of units per delivery form
2
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
8 mm
AAO663
GTIN
4055626074504
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, blanc, repéré, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 2,4 x 9,2 mm, Nombre d'étiquettes: 2
AAO057
Product type
TM-PTRV 8,QR:1-8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !