Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803605:0013 - ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 13-24
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803605:0013
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803605:0013
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 13 ... 24, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 13-24
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918598983
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ233
Bedruckung
13 ... 24
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918598983
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 13 ... 24, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 13-24
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft