Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803906 - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803906
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803906
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 186 x 3,8 mm, Nombre d'étiquettes: 1440
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918007799
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
186 mm
BAF016
Largeur
186 mm
BAA020
hauteur
3.800 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.013 kg
AAZ231
Width label space
186 mm
AAZ232
Height label space
3.800 mm
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
1440
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
210 mm
AAO663
GTIN
4017918007799
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 186 x 3,8 mm, Nombre d'étiquettes: 1440
AAO057
Product type
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE