Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804303 - SK 5,08/3,8: 0-9
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804303
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804303
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 0 ... 9, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 5,08/3,8: 0-9
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918124151
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
3.8 mm
BAB577
Tiefe
0.070 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.800 mm
AAZ233
Bedruckung
consecutive numbers 0 ... 9
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
5.080 mm
AAO663
GTIN
4017918124151
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 0 ... 9, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 5,08/3,8: 0-9
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL