Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0805221 - SK 5,0 WH:REEL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0805221
MANUID
Product number of the Manufacturer
0805221
DESCSHORT
Description short
Bandes de repérage
DESCLONG
Description long
Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: sans fin x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 90000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 5,0 WH:REEL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918245146
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
90000 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
5 mm
BAB577
profondeur
0.100 mm
AAF040
poids net
1.310 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
5 mm
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
90000
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
5 mm
AAO663
GTIN
4017918245146
AAW338
Manufacturer product designation
Bandes de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: sans fin x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 90000
AAO057
Product type
SK 5,0 WH:REEL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39191080
COO
Country of origin
DE