Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0805412 - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0805412
MANUID
Product number of the Manufacturer
0805412
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 5,08 x 3,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918129170
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAA351
couleur
White
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
3.8 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
3.800 mm
AAZ234
Marking process
manually
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
5.080 mm
AAO663
GTIN
4017918129170
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 5,08 x 3,8 mm
AAO057
Product type
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
PL