Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0808820:0001 - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0808820:0001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0808820:0001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918598662
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAF016
Breite
4 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
1 ... 10
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4 mm
AAO663
GTIN
4017918598662
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat