Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0811493 - ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0811493
MANUID
Product number of the Manufacturer
0811493
DESCSHORT
Description short
Planche rubans ZB
DESCLONG
Description long
Planche rubans ZB, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 mm x 6,9 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918917081
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6.900 mm
BAF016
Largeur
4.55 mm
BAA020
hauteur
6.9 mm
BAB577
profondeur
3.200 mm
AAF040
poids net
0.020 kg
AAZ231
Width label space
4.550 mm
AAZ232
Height label space
6.900 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
AAC900
dimensions de la trame
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918917081
AAW338
Manufacturer product designation
Planche rubans ZB
AAU734
Manufacturer product description
Planche rubans ZB, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 mm x 6,9 mm
AAO057
Product type
ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE