Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0811875 - ZB 22,LGS:L1-N,PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0811875
MANUID
Product number of the Manufacturer
0811875
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 50
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 22,LGS:L1-N,PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918924799
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.500 mm
BAF016
Largeur
21.8 mm
BAA020
hauteur
10.5 mm
BAB577
profondeur
4.200 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
21.800 mm
AAZ232
Height label space
10.100 mm
AAZ233
Printing
L1, L2, L3, N, PE
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
50
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
22 mm
AAO663
GTIN
4017918924799
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 50
AAO057
Product type
ZB 22,LGS:L1-N,PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE