Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824494 - TMT 8 R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824494
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824494
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 6,35 x 8,15 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMT 8 R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356355902
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6.350 mm
BAF016
Largeur
8.15 mm
BAA020
hauteur
6.350 mm
BAB577
profondeur
0.170 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
8.150 mm
AAZ232
Height label space
6.350 mm
AAZ229
Assembly type
snap into universal marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
8.200 mm
AAO663
GTIN
4046356355902
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 6,35 x 8,15 mm
AAO057
Product type
TMT 8 R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL