Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824630 - UC-TMF 4 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824630
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824630
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-TMF 4 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356359658
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.500 mm
BAF016
Breite
3.6 mm
BAA020
Höhe
6.5 mm
BAB577
Tiefe
1.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ231
Textfeldbreite
3.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
120
AAZ229
Montageart
snap into flat marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
4.200 mm
AAO663
GTIN
4046356359658
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-TMF 4 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL