Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824943 - ZB 14 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824943
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824943
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 14 mm, surface utile: 14 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 14 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356358965
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.500 mm
BAF016
Largeur
14 mm
BAA020
hauteur
10.5 mm
BAB577
profondeur
4.200 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
14 mm
AAZ232
Height label space
10.100 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
5
AAZ229
Assembly type
snap into tall marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
14 mm
AAO663
GTIN
4046356358965
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 14 mm, surface utile: 14 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 5
AAO057
Product type
ZB 14 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL