Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0825120 - SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0825120
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0825120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 2,54 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 2,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356355032
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
2.8 mm
BAB577
Tiefe
0.070 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
2.800 mm
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
2.540 mm
AAO663
GTIN
4046356355032
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 2,54 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 2,8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL