Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0825134 - SK 10,0 REEL P10 WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0825134
MANUID
Product number of the Manufacturer
0825134
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: sans fin x 10 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 10,0 REEL P10 WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356355155
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
10 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
10 mm
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAC900
dimensions de la trame
10 mm
AAO663
GTIN
4046356355155
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: sans fin x 10 mm
AAO057
Product type
SK 10,0 REEL P10 WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL