Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0825141 - SK U/3,8 P5,08 WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0825141
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0825141
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungsstreifen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungsstreifen, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 186 x 3,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK U/3,8 P5,08 WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356354936
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
186 mm
BAF016
Breite
186 mm
BAA020
Höhe
3.8 mm
BAB577
Tiefe
0.070 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ231
Textfeldbreite
186 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.800 mm
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
5.080 mm
AAO663
GTIN
4046356354936
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungsstreifen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungsstreifen, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 186 x 3,8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK U/3,8 P5,08 WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL