Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828486 - BN CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828486
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828486
DESCSHORT
Description short
Ergot de repérage
DESCLONG
Description long
Ergot de repérage, Pointe, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 4 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BN CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356512572
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
4 mm
BAF016
Largeur
4 mm
BAA020
hauteur
4 mm
BAB577
profondeur
5.500 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ231
Width label space
4 mm
AAZ232
Height label space
4 mm
AAH043
type of delivery
Stud
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
4.200 mm
AAO663
GTIN
4046356512572
AAW338
Manufacturer product designation
Ergot de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Ergot de repérage, Pointe, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 4 x 4 mm
AAO057
Product type
BN CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL