Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828491 - SBS10 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828491
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828491
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 10,1 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBS10 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356512626
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6 mm
BAF016
Breite
10.1 mm
BAA020
Höhe
6 mm
BAB577
Tiefe
0.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAZ231
Textfeldbreite
10.100 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6 mm
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
cellulose acetate
AAC900
Rastermaß
10 mm
AAO663
GTIN
4046356512626
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 10,1 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SBS10 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL