Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0828491 - SBS10 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0828491
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828491
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 6 x 10,1 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SBS10 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356512626
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6 mm
BAF016
Largeur
10.1 mm
BAA020
hauteur
6 mm
BAB577
profondeur
0.300 mm
AAF040
poids net
0.008 kg
AAZ231
Width label space
10.100 mm
AAZ232
Height label space
6 mm
AAZ229
Assembly type
snap into tall marker groove
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
cellulose acetate
AAC900
dimensions de la trame
10 mm
AAO663
GTIN
4046356512626
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 6 x 10,1 mm
AAO057
Product type
SBS10 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL