Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0828746 - UCT-TMF 6
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0828746
MANUID
Product number of the Manufacturer
0828746
DESCSHORT
Description short
Segnamorsetti
DESCLONG
Description long
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 60
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-TMF 6
PREVIEW
article view
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
INTNO
GTIN-Code
4046356523561
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
White
BAA018
lunghezza
6.450 mm
BAF016
larghezza
5.6 mm
BAA020
altezza
6.45 mm
BAB577
profondità
1.640 mm
AAF040
Mass
0.01047 kg
AAZ231
Width label space
5.500 mm
AAZ232
Height label space
4.900 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards, UV LED technology, direct laser marking
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
60
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
Grid dimensions
6.200 mm
AAO663
codice EAN
4046356523561
AAW338
Manufacturer product designation
Segnamorsetti
AAU734
Manufacturer product description
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 60
AAO057
Product type
UCT-TMF 6
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0828746
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL