Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829029 - ZB 7,62 UV-100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829029
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829029
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 7,62 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 7,62 UV-100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356538169
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
6.45 mm
BAA020
Höhe
10.5 mm
BAB577
Tiefe
4.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
6.450 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.500 mm
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1000
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
7.620 mm
AAO663
GTIN
4046356538169
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 7,62 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 7,62 UV-100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE