Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829109 - UC-TMN 10 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829109
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829109
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 3,97 x 9,45 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-TMN 10 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356539661
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
3.970 mm
BAF016
Breite
9.45 mm
BAA020
Höhe
3.97 mm
BAB577
Tiefe
4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ231
Textfeldbreite
9.450 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.970 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
48
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
10 mm
AAO663
GTIN
4046356539661
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 3,97 x 9,45 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-TMN 10 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL