Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829130 - ZBF 9 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829130
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband flach
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 9 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 9 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356546737
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.400 mm
BAF016
Breite
9 mm
BAA020
Höhe
6.400 mm
BAB577
Tiefe
1.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
9 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.800 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
AAZ229
Montageart
snap into flat marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
9 mm
AAO663
GTIN
4046356546737
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband flach
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 9 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 9 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL