Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829134 - ZBF 13 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829134
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829134
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband flach
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 13 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 13 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356546706
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.400 mm
BAF016
Breite
13 mm
BAA020
Höhe
6.400 mm
BAB577
Tiefe
1.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ231
Textfeldbreite
13 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.800 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
5
AAZ229
Montageart
snap into flat marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
13 mm
AAO663
GTIN
4046356546706
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband flach
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 13 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 13 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL