Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0829146 - UCT-TM 16
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0829146
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829146
DESCSHORT
Description short
Segnamorsetti
DESCLONG
Description long
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 14,8 x 9,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 18
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-TM 16
PREVIEW
article view
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
INTNO
GTIN-Code
4046356563277
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
White
BAA018
lunghezza
10.500 mm
BAF016
larghezza
15.45 mm
BAA020
altezza
10.5 mm
BAB577
profondità
4.600 mm
AAF040
Mass
0.01459 kg
AAZ231
Width label space
15.123947 mm
AAZ232
Height label space
10.173947 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards, UV LED technology, direct laser marking
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
18
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
Grid dimensions
16 mm
AAO663
codice EAN
4046356563277
AAW338
Manufacturer product designation
Segnamorsetti
AAU734
Manufacturer product description
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 14,8 x 9,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 18
AAO057
Product type
UCT-TM 16
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL