Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829252 - UCT3-TM 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829252
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829252
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
UniCard-Materialien für Thermotransferdrucker, zur Beschriftung von Klemmen der Hersteller Wieland und Legrand, 60-teilig, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK LED, Farbe: weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT3-TM 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356609449
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
8.200 mm
BAF016
Breite
5.45 mm
BAA020
Höhe
8.2 mm
BAB577
Tiefe
4.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
AAZ231
Textfeldbreite
5.120 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
7.870 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
60
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4046356609449
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
UniCard-Materialien für Thermotransferdrucker, zur Beschriftung von Klemmen der Hersteller Wieland und Legrand, 60-teilig, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK LED, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT3-TM 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL