Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829637 - UCT-TM 16 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829637
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829637
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 16 mm, surface utile: 14,8 x 9,6 mm, Nombre d'étiquettes: 18
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-TM 16 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356597890
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.500 mm
BAF016
Largeur
15.45 mm
BAA020
hauteur
10.5 mm
BAB577
profondeur
4.600 mm
AAF040
poids net
0.015 kg
AAZ231
Width label space
15.124 mm
AAZ232
Height label space
10.174 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Number of units per delivery form
18
AAZ229
Assembly type
snap into tall marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
16 mm
AAO663
GTIN
4046356597890
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 16 mm, surface utile: 14,8 x 9,6 mm, Nombre d'étiquettes: 18
AAO057
Product type
UCT-TM 16 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL