Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829698 - UCT-TMF 16 BU CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829698
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829698
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,2 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-TMF 16 BU CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356598514
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
6.300 mm
BAF016
Breite
15.45 mm
BAA020
Höhe
6.3 mm
BAB577
Tiefe
1.640 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ231
Textfeldbreite
15.350 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.900 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
AAZ229
Montageart
snap into flat marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
16 mm
AAO663
GTIN
4046356598514
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,2 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-TMF 16 BU CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL