Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830754 - UCT6R-TM 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830754
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830754
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, zur Beschriftung von Entrelec-Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 4,85 x 9,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT6R-TM 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356745604
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
9.900 mm
BAF016
Breite
5.45 mm
BAA020
Höhe
9.9 mm
BAB577
Tiefe
2.350 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
5.170 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
9.310 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
50
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
6 mm
AAO663
GTIN
4046356745604
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, zur Beschriftung von Entrelec-Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 4,85 x 9,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT6R-TM 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL