Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830811 - TMT2 (EX11)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830811
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830811
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 50000 mm, surface utile: 11 x 50 000 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMT2 (EX11)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356795036
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.800 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
10.8 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
10.800 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
snap into tall marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PVC
AAC900
dimensions de la trame
50000 mm
AAO663
GTIN
4046356795036
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 50000 mm, surface utile: 11 x 50 000 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
TMT2 (EX11)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL