Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830917 - UM3-TM (5X8)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830917
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830917
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM3-TM (5X8)
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
4.450 mm
BAF016
Breite
8.2 mm
BAA020
Höhe
4.45 mm
BAB577
Tiefe
4.150 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
7.240 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.140 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
5 mm
AAO663
GTIN
4046356910514
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM3-TM (5X8)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356910514
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL