Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0830917 - UM3-TM (5X8)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0830917
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830917
DESCSHORT
Description short
Segnamorsetti
DESCLONG
Description long
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM3-TM (5X8)
PREVIEW
Preview
BAC140
Combustibility class
V2
BAA351
color
White
BAA018
length
4.450 mm
BAF016
width
8.2 mm
BAA020
height
4.45 mm
BAB577
depth
4.150 mm
AAF040
net weight
0.002 kg
AAZ231
Width label space
7.240 mm
AAZ232
Height label space
4.140 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
24
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
Without halogens
Yes
BAB664
material
PC
AAZ223
Smudge resistance
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV resistance
ISO 4892-2:2013-03 (following)
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
Grid dimensions
5 mm
AAO663
GTIN
4046356910514
AAW338
Manufacturer product designation
Segnamorsetti
AAU734
Manufacturer product description
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 24
AAO057
Product type
UM3-TM (5X8)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356910514
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL