Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830928 - UM6M-TM (5X12)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830928
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830928
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM6M-TM (5X12)
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
11.900 mm
BAF016
Breite
4.77 mm
BAA020
Höhe
11.9 mm
BAB577
Tiefe
2.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4.400 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.780 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
5 mm
AAO663
GTIN
4046356910637
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firma ABB / entrelec, 24-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM6M-TM (5X12)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356910637
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL