Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1007028:0041 - SBS 6:FORTL.ZAHLEN 41-60
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1007028:0041
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1007028:0041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Simplex-Bezeichnungskarte, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 60, 25 gleiche Dekaden je Seite, weiß, für Klemmenbreite: 6 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBS 6:FORTL.ZAHLEN 41-60
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918488154
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ233
Bedruckung
41 ... 60
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
cellulose acetate
AAC900
Rastermaß
6 mm
AAO663
GTIN
4017918488154
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Simplex-Bezeichnungskarte, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 60, 25 gleiche Dekaden je Seite, weiß, für Klemmenbreite: 6 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SBS 6:FORTL.ZAHLEN 41-60
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft