Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1007222 - SBS 6:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1007222
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1007222
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 6,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBS 6:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918012830
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
BAA020
Höhe
6 mm
BAB577
Tiefe
0.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAZ231
Textfeldbreite
6.100 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6 mm
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
250
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
cellulose acetate
AAC900
Rastermaß
6 mm
AAO663
GTIN
4017918012830
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 6,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
AAO057
Herstellerprodukttyp
SBS 6:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39207380
COO
Herstellerland
DE