Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1007222 - SBS 6:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1007222
MANUID
Product number of the Manufacturer
1007222
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 6 x 6,1 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SBS 6:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918012830
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6 mm
BAF016
Largeur
6.1 mm
BAA020
hauteur
6 mm
BAB577
profondeur
0.300 mm
AAF040
poids net
0.004 kg
AAZ231
Width label space
6.100 mm
AAZ232
Height label space
6 mm
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
250
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
cellulose acetate
AAC900
dimensions de la trame
6 mm
AAO663
GTIN
4017918012830
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 6 x 6,1 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
SBS 6:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39207380
COO
Country of origin
DE