Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1050020:0451 - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 451-460
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1050020:0451
MANUID
Product number of the Manufacturer
1050020:0451
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 451 ... 460, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 451-460
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918508159
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
5 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ233
Printing
451 ... 460
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918508159
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 451 ... 460, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm
AAO057
Product type
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 451-460
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !