Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1051058:G - ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN G
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1051058:G
MANUID
Product number of the Manufacturer
1051058:G
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, impression horizontale, avec la majuscule : G, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: encliquetage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN G
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918532703
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
6 mm
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ233
Printing
G
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918532703
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, impression horizontale, avec la majuscule : G, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: encliquetage
AAO057
Product type
ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN G
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !