Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1051430 - ZB 6,LGS:U-N
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1051430
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1051430
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 6,LGS:U-N
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918016128
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
6.15 mm
BAA020
Höhe
10.5 mm
BAB577
Tiefe
4.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
6.150 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.100 mm
AAZ233
Bedruckung
U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918016128
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 6,LGS:U-N
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE