Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1052099:- - ZB 8,LGS:SYMBOLE -
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1052099:-
MANUID
Product number of the Manufacturer
1052099:-
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, impression horizontale, avec le symbole : -, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, type de montage: encliquetage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 8,LGS:SYMBOLE -
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918567026
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
8 mm
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ233
Printing
-
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
8.200 mm
AAO663
GTIN
4017918567026
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, impression horizontale, avec le symbole : -, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, type de montage: encliquetage
AAO057
Product type
ZB 8,LGS:SYMBOLE -
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !