Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1054233:0061 - ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1054233:0061
MANUID
Product number of the Manufacturer
1054233:0061
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 61 ... 70, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 7,62 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918551681
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
7.500 mm
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ233
Printing
61 ... 70
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
7.620 mm
AAO663
GTIN
4017918551681
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 61 ... 70, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 7,62 mm
AAO057
Product type
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !