Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1067779 - TML (EX10)RL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1067779
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1067779
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Beschriftungsfolie für Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 150000 mm, Schriftfeldgröße: 150000 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TML (EX10)RL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626737058
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
150000 mm
AAF040
Nettogewicht
0.529 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAC900
Rastermaß
150000 mm
AAO663
GTIN
4055626737058
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Beschriftungsfolie für Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 150000 mm, Schriftfeldgröße: 150000 x 10 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
TML (EX10)RL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE