카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1243226 - RC-17P1N8AQ0GZX
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1243226
MANUID
Product number of the Manufacturer
1243226
DESCSHORT
Short Description
Device connector, rear mounting
DESCLONG
Long Description
Device connector, rear mounting, series: RC, straight, shielded: yes, No. of pos.: 17, Direction of rotation: Standard, contact connection type: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, cable diameter range: 3.5 mm ... 4.5 mm, coding: N, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-17P1N8AQ0GZX
INTNO
International product number
4063151431013
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
47
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
12
QUANTITYINT
Quantity Scale
12
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.