Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1401831 - BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1401831
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1401831
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918020576
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
3.970 mm
BAF016
Breite
4 mm
BAA020
Höhe
3.97 mm
BAB577
Tiefe
5.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.970 mm
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918020576
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsnagel-Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE