Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3062757 - CEC 2,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3062757
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3062757
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blindstopfen
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckung für den Leiterschacht, 10-polig, für Zugfederklemmen (ST) und Reihenklemmen mit Push-in Technology (PT) in der Breite: 5,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CEC 2,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356661003
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAF016
Breite
5.150 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
5.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA 6.6
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
55 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
-25 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
30 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
70 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
30 %
AAO663
GTIN
4046356661003
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blindstopfen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckung für den Leiterschacht, 10-polig, für Zugfederklemmen (ST) und Reihenklemmen mit Push-in Technology (PT) in der Breite: 5,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CEC 2,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE