Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3062757 - CEC 2,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3062757
MANUID
Product number of the Manufacturer
3062757
DESCSHORT
Description short
Caches
DESCLONG
Description long
Capot pour orifice de conducteur, 10 pôles, pour blocs de jonction par tension à ressort (ST) et blocs de jonction à technologie Push-in (PT) de 5,2 mm de largeur
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CEC 2,5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356661003
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAF016
Largeur
5.150 mm
BAA020
hauteur
8 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
5.300 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ230
Number of units per delivery form
10
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA 6.6
AAQ341
max. storage temperature
55 °C
AAQ342
min. storage temperature
-25 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
30 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
70 %
AAA942
Humidité relative minimale
30 %
AAO663
GTIN
4046356661003
AAW338
Manufacturer product designation
Caches
AAU734
Manufacturer product description
Capot pour orifice de conducteur, 10 pôles, pour blocs de jonction par tension à ressort (ST) et blocs de jonction à technologie Push-in (PT) de 5,2 mm de largeur
AAO057
Product type
CEC 2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE