Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5022685 - AP-ES
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5022685
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5022685
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckstreifen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckstreifen, weiß, unbeschriftet, Montageart: einschieben, für Klemmenbreite: 35 mm, Schriftfeldgröße: 35 x 500 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AP-ES
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095284
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
500 mm
BAF016
Breite
500 mm
BAA020
Höhe
35.500 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAZ231
Textfeldbreite
500 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
35.500 mm
AAZ229
Montageart
insert
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC900
Rastermaß
35 mm
AAO663
GTIN
4017918095284
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckstreifen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckstreifen, weiß, unbeschriftet, Montageart: einschieben, für Klemmenbreite: 35 mm, Schriftfeldgröße: 35 x 500 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
AP-ES
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
48070080
COO
Herstellerland
DE