Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5060867 - BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5060867
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5060867
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918096090
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
4 mm
BAA020
Höhe
3.970 mm
BAB577
Tiefe
5.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.970 mm
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1000
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918096090
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsnagel-Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
AAO057
Herstellerprodukttyp
BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL