Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5061222 - ZBM 6/WH:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5061222
MANUID
Product number of the Manufacturer
5061222
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 7,5 x 5,6 mm, Nombre d'étiquettes: 100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBM 6/WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918096281
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAF016
Largeur
5.600 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
7.500 mm
AAF040
poids net
0.017 kg
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
100
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918096281
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 7,5 x 5,6 mm, Nombre d'étiquettes: 100
AAO057
Product type
ZBM 6/WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE